Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.
Třída pevnosti 10.9.
Provedení: Dorazový šroub brynýrovaný.
Matice pozinkovaná.
Upozornění:Dorazový šroub velikost M3 je k dispozici pouze ve třídě pevnosti 8.8.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1200 Dorazové šrouby 141 kB

Výkresy (celkový přehled)

Dorazové šrouby

Dorazové šrouby, provedení A

více informací

Výkresy

Dorazové šrouby, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDLKSWCADPřís.CenaObjednat
K1200.10316AM31625,5 na požádání
K1200.10325AM32525,5 na požádání
K1200.10416AM4162,57 na požádání
K1200.10425AM4252,57 na požádání
K1200.10435AM4352,57 na požádání
K1200.10516AM5163,58 na požádání
K1200.10525AM5253,58 na požádání
K1200.10535AM5353,58 na požádání
K1200.10625AM6253,810 na požádání
K1200.10635AM6353,810 na požádání
K1200.10640AM6403,810 na požádání
K1200.10812AM812513 na požádání
K1200.10816AM816513 na požádání
K1200.10820AM820513 na požádání
K1200.10825AM825513 na požádání
K1200.10830AM830513 na požádání
K1200.10835AM835513 na požádání
K1200.10840AM840513 na požádání
K1200.10845AM845513 na požádání
K1200.10850AM850513 na požádání
K1200.10855AM855513 na požádání
K1200.10865AM865513 na požádání
K1200.10870AM870513 na požádání
K1200.10885AM885513 na požádání
K1200.11035AM1035617 na požádání
K1200.11040AM1040617 na požádání
K1200.11050AM1050617 na požádání
K1200.11060AM1060617 na požádání
K1200.11240AM1240719 na požádání
K1200.11260AM1260719 na požádání
K1200.11270AM1270719 na požádání
K1200.11650AM16509,524 na požádání
K1200.11660AM16609,524 na požádání
K1200.11670AM16709,524 na požádání

Dorazové šrouby, provedení B

více informací

Výkresy

Dorazové šrouby, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDLKSWSR1CADPřís.CenaObjednat
K1200.20316BM31625,510 na požádání
K1200.20325BM32525,510 na požádání
K1200.20416BM4162,5710 na požádání
K1200.20425BM4252,5710 na požádání
K1200.20435BM4352,5710 na požádání
K1200.20516BM5163,5812 na požádání
K1200.20525BM5253,5812 na požádání
K1200.20535BM5353,5812 na požádání
K1200.20625BM6253,81015 na požádání
K1200.20635BM6353,81015 na požádání
K1200.20640BM6403,81015 na požádání
K1200.20812BM81251320 na požádání
K1200.20816BM81651320 na požádání
K1200.20820BM82051320 na požádání
K1200.20825BM82551320 na požádání
K1200.20830BM83051320 na požádání
K1200.20835BM83551320 na požádání
K1200.20840BM84051320 na požádání
K1200.20845BM84551320 na požádání
K1200.20850BM85051320 na požádání
K1200.20855BM85551320 na požádání
K1200.20865BM86551320 na požádání
K1200.20870BM87051320 na požádání
K1200.20885BM88551320 na požádání
K1200.21035BM103561730 na požádání
K1200.21040BM104061730 na požádání
K1200.21050BM105061730 na požádání
K1200.21060BM106061730 na požádání
K1200.21240BM124071930 na požádání
K1200.21260BM126071930 na požádání
K1200.21270BM127071930 na požádání
K1200.21650BM16509,52435 na požádání
K1200.21660BM16609,52435 na požádání
K1200.21670BM16709,52435 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33