Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí
K0115

Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.
Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. Kontramatice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení.Příslušenství:Kulové vyrovnávací podložky K0691
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0115 Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí 272 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0115.0406Zušlechtěná ocel6,6M6M15x125273154240  na požádání
K0115.0506Zušlechtěná ocel6,6M6M20x132323764265  na požádání
K0115.0508Zušlechtěná ocel9M8M20x132323764265  na požádání
K0115.0510Zušlechtěná ocel11M10M20x132323764265  na požádání
K0115.0710Zušlechtěná ocel11M10M30x1,5454148752120  na požádání
K0115.0712Zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,5454148752120  na požádání
K0115.0716Zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,5454148752120  na požádání
K0115.0916Zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,5585362962,5210  na požádání
K0115.0920Zušlechtěná ocel22M20M40x1,5585362962,5210  na požádání
K0115.0924Zušlechtěná ocel26M24M40x1,5585362962,5210  na požádání
K0115.1020Zušlechtěná ocel22M20M50x1,57061711162,5330  na požádání
K0115.1024Zušlechtěná ocel26M24M50x1,57061711162,5330  na požádání
K0115.1030Zušlechtěná ocel33M30M50x1,57061711162,5330  na požádání
K0115.1224Zušlechtěná ocel26M24M60x28067791173495 na požádání
K0115.1230Zušlechtěná ocel33M30M60x28067791173495 na požádání
K0115.04061Nerezová ocel6,6M6M15x125273154227,1  na požádání
K0115.05061Nerezová ocel6,6M6M20x132323764243,4  na požádání
K0115.05081Nerezová ocel9M8M20x132323764243,4  na požádání
K0115.05101Nerezová ocel11M10M20x132323764243,4  na požádání
K0115.07101Nerezová ocel11M10M30x1,545414875284  na požádání
K0115.07121Nerezová ocel13,5M12M30x1,545414875284  na požádání
K0115.07161Nerezová ocel17,5M16M30x1,545414875284  na požádání
K0115.09161Nerezová ocel17,5M16M40x1,5585362962,5148  na požádání
K0115.09201Nerezová ocel22M20M40x1,5585362962,5148  na požádání
K0115.09241Nerezová ocel26M24M40x1,5585362962,5148  na požádání
K0115.10201Nerezová ocel22M20M50x1,57061711162,5225  na požádání
K0115.10241Nerezová ocel26M24M50x1,57061711162,5225  na požádání
K0115.10301Nerezová ocel33M30M50x1,57061711162,5225  na požádání
K0115.12241Nerezová ocel26M24M60x28067791173323 na požádání
K0115.12301Nerezová ocel33M30M60x28067791173323 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33