Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička s pojistkou proti protočení
K0380_FV

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šrouby třídy pevnosti minimálně 10.9, černý.
Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0380_FV Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička s pojistkou proti protočení 156 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,5 MB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení FV, rýhovaná kulička s pojistkou proti protočení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.51025FVM1016625104,57812 na požádání
K0380.51040FVM1016640104,57812 na požádání
K0380.51060FVM101666010287812 na požádání
K0380.51230FVM12187,2301258,51018 na požádání
K0380.51250FVM12187,2501258,51018 na požádání
K0380.51280FVM12187,28012448,51018 na požádání
K0380.51640FVM162410,740166121436 na požádání
K0380.51660FVM162410,760166121436 na požádání
K0380.51680FVM162410,7801636121436 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33