Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou kuličkou
K0380_B

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šrouby třídy pevnosti minimálně 10.9, černý.
Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0380_B Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou kuličkou 165 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení B, se zploštělou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.20410BM471,41042,12,533,5 na požádání
K0380.20416BM471,41642,12,533,5 na požádání
K0380.20420BM471,42042,12,533,5 na požádání
K0380.20512BM58,521252,4344,5 na požádání
K0380.20516BM58,521652,4344,5 na požádání
K0380.20520BM58,522052,4344,5 na požádání
K0380.20620BM6103,22063459 na požádání
K0380.20630BM6103,23063459 na požádání
K0380.20640BM6103,240616459 na požádání
K0380.20820BM8134,52083,55,5615 na požádání
K0380.20835BM8134,53583,55,5615 na požádání
K0380.20850BM8134,5508225,5615 na požádání
K0380.21025BM1016625104,57820 na požádání
K0380.21040BM1016640104,57820 na požádání
K0380.21060BM101666010287820 na požádání
K0380.21230BM12187,2301258,51030 na požádání
K0380.21250BM12187,2501258,51030 na požádání
K0380.21280BM12187,28012448,51030 na požádání
K0380.21640BM162410,740166121460 na požádání
K0380.21660BM162410,760166121460 na požádání
K0380.21680BM162410,7801636121460 na požádání
K0380.220100BM203013,51002048151790 na požádání
K0380.22050BM203013,550207,5151790 na požádání
K0380.22080BM203013,5802028151790 na požádání
K0380.224120BM243615,812024601819120 na požádání
K0380.22460BM243615,8602491819120 na požádání
K0380.22490BM243615,89024301819120 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33