Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou
K0380_A

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub ze zušlechtěné oceli.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení: Šrouby třídy pevnosti minimálně 10.9, černý.
Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0380_A Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou 160 kB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, provedení A, s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1L1D2L3L4Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0380.10410AM410,2742,12,533,5 na požádání
K0380.10416AM416,2742,12,533,5 na požádání
K0380.10420AM420,2742,12,533,5 na požádání
K0380.10512AM512,48,552,4344,5 na požádání
K0380.10516AM516,48,552,4344,5 na požádání
K0380.10520AM520,48,552,4344,5 na požádání
K0380.10620AM620,81063459 na požádání
K0380.10630AM630,81063459 na požádání
K0380.10640AM640,810616459 na požádání
K0380.10820AM821,21383,55,5615 na požádání
K0380.10835AM836,21383,55,5615 na požádání
K0380.10850AM851,2138225,5615 na požádání
K0380.11025AM1026,716104,57820 na požádání
K0380.11040AM1041,716104,57820 na požádání
K0380.11060AM1061,71610287820 na požádání
K0380.11230AM1232181258,51030 na požádání
K0380.11250AM1252181258,51030 na požádání
K0380.11280AM12821812448,51030 na požádání
K0380.11640AM1643,324166121460 na požádání
K0380.11660AM1663,324166121460 na požádání
K0380.11680AM1683,3241636121460 na požádání
K0380.120100AM20104,2302048151790 na požádání
K0380.12050AM2054,230207,5151790 na požádání
K0380.12080AM2084,2302028151790 na požádání
K0380.124120AM24124,73624601819120 na požádání
K0380.12460AM2464,7362491819120 na požádání
K0380.12490AM2494,73624301819120 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33