Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Provedení K z POM, v bílé barvě.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.

Opěrné kameny a vložky lze montovat do následujících výkyvných opěrek:
Objednací čísla K0285.117X022 až do K0285.936X036
Objednací čísla K0289.110X015 až do K0289.924X100
Objednací čísla K0291.120X030 až do K0291.924X080
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0385_K Kruhové vložky 104 kB

Výkresy

Kruhové vložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2L3L4GCADPřís.CenaObjednat
K0385.10109K10105M5 na požádání
K0385.10129K10126,4M5 na požádání
K0385.12109K12105M5 na požádání
K0385.12129K12126,4M5 na požádání
K0385.16109K16105M6 na požádání
K0385.16129K16126,4M6 na požádání
K0385.20109K20105M6 na požádání
K0385.20129K20126,4M6 na požádání
K0385.25109K25105M6 na požádání
K0385.25129K25126,4M6 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33