Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné kameny a vložky kruhové
K0385

Opěrné kameny a vložky kruhové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Provedení C, F, M nástrojová ocel
Provedení E, O, P nerezová ocel
Provedení K POM
Provedení: Provedení C kalené a brynýrované.
Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy.
Provedení K v bílé barvě.
Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100.
Provedení P s polyuretanovým povrchem o tvrdosti 60° Shore.
Provedení F kalené a brynýrované.
Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno.
Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.

Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.

Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na základní těleso. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.

Opěrné kameny a vložky lze montovat do následujících výkyvných opěrek:
Objednací čísla K0285.117X022 až K0285.936X036
Objednací čísla K0289.110X015 až K0289.924X100
Objednací čísla K0291.120X030 až K0291.924X080
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0385 Opěrné kameny a vložky kruhové 288 kB

Výkresy (celkový přehled)

Opěrné kameny a vložky kruhové

Kruhové vložky

více informací

Výkresy

Kruhové vložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2L3L4GCADPřís.CenaObjednat
K0385.10108C10105M5 na požádání
K0385.10128C10126,4M5 na požádání
K0385.12108C12105M5 na požádání
K0385.12128C12126,4M5 na požádání
K0385.16108C16105M6 na požádání
K0385.16128C16126,4M6 na požádání
K0385.20108C20105M6 na požádání
K0385.20128C20126,4M6 na požádání
K0385.25108C25105M6 na požádání
K0385.25128C25126,4M6 na požádání

Kruhové vložky provedení E

více informací

Výkresy

Kruhové vložky provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D2L3L4GCADPřís.CenaObjednat
K0385.10102E10105M5 na požádání
K0385.10122E10126,4M5 na požádání
K0385.12102E12105M5 na požádání
K0385.12122E12126,4M5 na požádání
K0385.16102E16105M6 na požádání
K0385.16122E16126,4M6 na požádání
K0385.20102E20105M6 na požádání
K0385.20122E20126,4M6 na požádání
K0385.25102E25105M6 na požádání
K0385.25122E25126,4M6 na požádání

Kruhové vložky

více informací

Výkresy

Kruhové vložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2L3L4GCADPřís.CenaObjednat
K0385.10109K10105M5 na požádání
K0385.10129K10126,4M5 na požádání
K0385.12109K12105M5 na požádání
K0385.12129K12126,4M5 na požádání
K0385.16109K16105M6 na požádání
K0385.16129K16126,4M6 na požádání
K0385.20109K20105M6 na požádání
K0385.20129K20126,4M6 na požádání
K0385.25109K25105M6 na požádání
K0385.25129K25126,4M6 na požádání

Kruhové vložky provedení P

více informací

Výkresy

Kruhové vložky provedení P

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D2L3L4GCADPřís.CenaObjednat
K0385.10105O10105M5 na požádání
K0385.10125O10126,4M5 na požádání
K0385.12105O12105M5 na požádání
K0385.12125O12126,4M5 na požádání
K0385.16105O16105M6 na požádání
K0385.16125O16126,4M6 na požádání
K0385.20105O20105M6 na požádání
K0385.20125O20126,4M6 na požádání
K0385.25105O25105M6 na požádání
K0385.25125O25126,4M6 na požádání

Kruhové vložky provedení P

více informací

Výkresy

Kruhové vložky provedení P

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2L3L4GCADPřís.CenaObjednat
K0385.08126P8126M4 na požádání
K0385.10126P10126M5 na požádání
K0385.12126P12126M5 na požádání
K0385.16126P16126M6 na požádání
K0385.20126P20126M6 na požádání
K0385.25126P25126M6 na požádání

Opěrné kameny kruhové

více informací

Výkresy

Opěrné kameny kruhové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2L3CEGCADPřís.CenaObjednat
K0385.1010F10104,54,75M5 na požádání
K0385.1210F12104,54,75M5 na požádání
K0385.1212F121264,75M5 na požádání
K0385.1610F16104,54,75M6 na požádání
K0385.2010F20104,54,75M6 na požádání
K0385.2510F25104,54,75M6 na požádání

Opěrné kameny kruhové

více informací

Výkresy

Opěrné kameny kruhové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD2D3L3L5CEGCADPřís.CenaObjednat
K0385.10107M107,91064,54,75M5 na požádání
K0385.12107M129,51064,54,75M5 na požádání
K0385.12127M129,512764,75M5 na požádání
K0385.16107M1612,71064,54,75M6 na požádání
K0385.20107M2015,91064,54,75M6 na požádání
K0385.25107M25191064,54,75M6 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33