- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0293_CUchycovací čepy zploštělé, provedení C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:U provedení C se zkosenými stěnami je možné překlenutí tolerančních hodnot u vzdálenosti mezi otvory; toto provedení dále umožňuje upevnit ustavovaný díl jen v jednom směru. Podobné čepy viz K0352, K0353, K0354 a K0355.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0293.406 | C | krátké | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 166,17 CZK | | K0293.408 | C | krátké | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 180,75 CZK | | K0293.410 | C | krátké | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 214,50 CZK | | K0293.412 | C | krátké | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 207,92 CZK | | K0293.416 | C | krátké | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 252,82 CZK | | K0293.420 | C | krátké | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 368,65 CZK | | K0293.425 | C | krátké | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 377,23 CZK | | K0293.506 | C | dlouhé | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 169,31 CZK | | K0293.508 | C | dlouhé | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 184,18 CZK | | K0293.510 | C | dlouhé | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 217,07 CZK | | K0293.512 | C | dlouhé | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 232,80 CZK | | K0293.516 | C | dlouhé | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 314,31 CZK | | K0293.520 | C | dlouhé | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 380,95 CZK | | K0293.525 | C | dlouhé | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 428,14 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|