Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
K0296

Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1172.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné čepy K0292 a K0293 je možné použít i jako opěrné nožky.Odkaz na výkres:
Provedení A: s hladkou opěrnou plochou
Provedení B: s rýhováním z tvrdokovu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0296 Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971) 169 kB

Výkresy (celkový přehled)

Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)

Nožky se závitovým čepem, provedení A s hladkou opěrnou plochou

více informací

Výkresy

Nožky se závitovým čepem, provedení A s hladkou opěrnou plochou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

GHBESWCADPřís.CenaObjednat
K0296.06A8M6101111,510 33,18 CZK
K0296.061A6M6201111,510 35,46 CZK
K0296.08A10M815131513 38,32 CZK
K0296.081A9M830131513 49,76 CZK
K0296.10A13M10201619,617 62,06 CZK
K0296.101A13M10401619,617 78,36 CZK
K0296.12A15M12252021,919 80,65 CZK
K0296.121A15M12502021,919 103,25 CZK

Nožky se závitovým čepem, provedení B s hroty z tvrdokovu

více informací

Výkresy

Nožky se závitovým čepem, provedení B s hroty z tvrdokovu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

GHBESWCADPřís.CenaObjednat
K0296.083B11,5M815131513 340,63 CZK
K0296.123B15M12252021,919 662,66 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33