Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Skladovací misky z plastu,
pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
K1631

Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skladovací misky PA, vyztužené skelnými vlákny.
Průhledítko z PC.
Elastický nárazník PU.
Upozornění:Skladovací misky lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil.
Zaklesnutím lze skladovací misku pro závěsné profily namontovat na perforované desky. Pro pohotovostní skladování drobných dílů a selektivní ukládání nejmenších komponent.
Rozsah dodávky1x skladovací miska.
1x průhledítko.
1x etiketa.
4x elastický nárazník, samolepicí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1631 Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil 289 kB

Výkresy

Skladovací misky z plastu,
pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníB

B1B2HH1H2LL1L2BN=šířka drážkyCADPřís.CenaObjednat
K1631.00typ IA105601950--153,5136-8 99,24 CZK
K1631.10typ BA105601950--153,5136-10 99,24 CZK
K1631.20pro závěsný profilB10560195093153,51363- 99,24 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33