Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ochranné nástavce pro očkové klíče
K1362_AUFR

Ochranné nástavce pro očkové klíče

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:AlSi1MgMnUpozornění:Ochranné nástavce byly koncipovány speciálně pro utahování a povolování šroubových spojení s citlivými povrchy. Při použití normálního nářadí se již při prvním utahování leštěných šroubů povrch poškodí takovým způsobem, že vznikají mrtvé prostory a již není možné snadné a efektivní čištění.
Při použití ochranných nástavců je zaručeno utahování a povolování šroubových spojení s vnějším obrysem bez poškození. Měkký hliník nezanechává na citlivých površích žádné škrábance ani jiná poškození. Protože hliníkový nástavec obklopuje tvrdou nástrojovou ocel, zachycuje vlastní utahovací sílu / utahovací moment očkový/otevřený klíč. Při přiměřeném a odborném použití vykazují ochranné nástavce životnost cca 1 000 cyklů výměny.
Kromě toho se pomocí ochranných nástavců spolehlivě zabraňuje riziku vzniku kontaktní koroze na nerezovém šroubovém spojení. Prostřednictvím přesahujících obrysů jsou dokonce vyloučena neúmyslná místa kontaktu mezi klíčem a nerezovým šroubem. Ochranné nástavce jsou vyrobeny z hliníku slitiny EN AW 6082 a splňují tedy požadavky normy EN 602 – aluminium in contact with food.
Díky speciálnímu tvaru, resp. pomocí pružného aretačního prvku jsou ochranné nástavce bezpečně zafixovány v příslušném uchycení klíče. Samočinné vypadnutí z uchycení je vyloučeno. Opotřebené ochranné nástavce se vyměňují ručně.
Na vyžádání:Další velikosti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1362_AUFR Ochranné nástavce pro očkové klíče 126 kB
 Ceník - Nástroje 38,1 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevSpecifikaceSWSW2D2T1H1CADPřís.CenaObjednat
K1362.11007ochranný nástavecpro prestencový klíč10716,5811 na požádání
K1362.11108ochranný nástavecpro prestencový klíč118189,411,4 na požádání
K1362.11310ochranný nástavecpro prestencový klíč1310211113 na požádání
K1362.11613ochranný nástavecpro prestencový klíč16132512,414,4 na požádání
K1362.11916ochranný nástavecpro prestencový klíč19163014,516,5 na požádání
K1362.12118ochranný nástavecpro prestencový klíč21183214,716,7 na požádání
K1362.12724ochranný nástavecpro prestencový klíč2724411719 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33