Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Upozornění:Ochranné nástavce byly koncipovány speciálně pro utahování a povolování šroubových spojení s citlivými povrchy. Při použití normálního nářadí se již při prvním utahování leštěných šroubů povrch poškodí takovým způsobem, že vznikají mrtvé prostory a již není možné snadné a efektivní čištění.
Při použití ochranných nástavců je zaručeno utahování a povolování šroubových spojení s vnějším obrysem bez poškození. Měkký hliník nezanechává na citlivých površích žádné škrábance ani jiná poškození. Protože hliníkový nástavec obklopuje tvrdou nástrojovou ocel, zachycuje vlastní utahovací sílu / utahovací moment očkový/otevřený klíč. Při přiměřeném a odborném použití vykazují ochranné nástavce životnost cca 1 000 cyklů výměny.
Kromě toho se pomocí ochranných nástavců spolehlivě zabraňuje riziku vzniku kontaktní koroze na nerezovém šroubovém spojení. Prostřednictvím přesahujících obrysů jsou dokonce vyloučena neúmyslná místa kontaktu mezi klíčem a nerezovým šroubem. Ochranné nástavce jsou vyrobeny z hliníku slitiny EN AW 6082 a splňují tedy požadavky normy EN 602 – aluminium in contact with food.
Díky speciálnímu tvaru, resp. pomocí pružného aretačního prvku jsou ochranné nástavce bezpečně zafixovány v příslušném uchycení klíče. Samočinné vypadnutí z uchycení je vyloučeno. Opotřebené ochranné nástavce se vyměňují ručně.
Na vyžádání:Další velikosti.Zvláštnost:
Hygienic DESIGN – nový standardRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1362_SCHL Očkové / otevřené klíče 100 kB
 Ceník - Nástroje 38,1 kB

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevSWABLDCADPřís.CenaObjednat
K1362.10prstencový /otevřený klíč1058154,55 na požádání
K1362.11prstencový /otevřený klíč115,58,4168,55 na požádání
K1362.13prstencový /otevřený klíč136,3101936 na požádání
K1362.16prstencový /otevřený klíč16711,4230,56 na požádání
K1362.19prstencový /otevřený klíč19813,5268,57 na požádání
K1362.21prstencový /otevřený klíč218,513,72927 na požádání
K1362.27prstencový /otevřený klíč2710,5163809 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33