Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B
K0550_B

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ocel.
Magnetické jádro SmCo.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem z SmCo mají tří- až pětkrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.Pracovní teplotamax. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0550_B Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B 118 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 89,5 kB

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2LL1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0550.11B6 ±0,156M311,54,55 na požádání
K0550.12B8 ±0,156M311,54,511 na požádání
K0550.13B10 ±0,156M311,54,520 na požádání
K0550.14B13 ±0,156M311,54,540 na požádání
K0550.15B16 ±0,156M411,54,560 na požádání
K0550.16B20 ±0,158M413690 na požádání
K0550.17B25 ±0,158M4147150 na požádání
K0550.18B32 ±0,2010M515,57220 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33