Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C
K0553_C

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje adhezní síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Pracovní teplotamax. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0553_C Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C 142 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 89,5 kB

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD3LL1Přídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0553.23C10 ±0,15M311,54,525 na požádání
K0553.24C13 ±0,15M512,54,560 na požádání
K0553.25C16 ±0,15M612,54,595 na požádání
K0553.26C20 ±0,15M6166140 na požádání
K0553.27C25 ±0,15M6177200 na požádání
K0553.28C32 ±0,20M6177350 na požádání
K0553.29C40 ±0,2M8208670 na požádání
K0553.30C47 ±0,2M822,29,2790 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33