Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu
K0549

Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.

U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
Pracovní teplotamax. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0549 Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu 170 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 89,5 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu

Magnety s vnějším závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení A

více informací

Výkresy

Magnety s vnějším závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D2LHPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0549.21A10 ±0,15M311,54,54 na požádání
K0549.22A13 ±0,15M311,54,510 na požádání
K0549.23A16 ±0,15M311,54,518 na požádání
K0549.24A20 ±0,15M313630 na požádání
K0549.25A25 ±0,15M415740 na požádání
K0549.26A32 ±0,20M415780 na požádání

Magnety s vnitřním závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení B

více informací

Výkresy

Magnety s vnitřním závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2LHTPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0549.01B10 ±0,156M311,54,554 na požádání
K0549.02B13 ±0,156M311,54,5510 na požádání
K0549.03B16 ±0,156M311,54,5518 na požádání
K0549.04B20 ±0,156M3136530 na požádání
K0549.05B25 ±0,158M4157640 na požádání
K0549.06B32 ±0,208M4157680 na požádání
K0549.07B40 ±0,2010M51888125 na požádání
K0549.08B50 ±0,2012M6221010220 na požádání
K0549.09B63 ±0,2015M8301414350 na požádání
K0549.10B80 ±0,2520M10341814600 na požádání
K0549.11B99 ±0,2522M12422217900 na požádání
K0549.12B125 ±0,2525M145026201300 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33