Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z NdFeB, obdélníkové, s ochranným pryžovým pláštěm
K1396

Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z NdFeB,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Ochranný pryžový plášť TPE.
Provedení: Pouzdro pozinkované.
Ochranný pryžový plášť černý.
Upozornění:Ploché upínací magnety s vnitřním závitem, stíněný systém. S pryžovým ochranným pláštěm k ochraně citlivých povrchů. Zásluhou pryžového ochranného pláště se zvýší koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.Pracovní teplotamax. 60 °C.Montáž:Optimální adheze na tenkých plechách s citlivým povrchem.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1396 Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z NdFeB, obdélníkové, s ochranným pryžovým pláštěm 120 kB

Výkresy

Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z NdFeB, obdélníkové, s ochranným pryžovým pláštěm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD

D1HH1H2LL1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1396.14331A3110M46,964,543-105 na požádání
K1396.24331B3110M46,964,54325146 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33