Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Magnety s válcovým otvorem (ploché magnety) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli
K1399

Magnety s válcovým otvorem (ploché magnety) z SmCo, s pouzdrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel 1.4104.
Magnetické jádro SmCo (samarium-kobalt).
Upozornění:Stíněný systém.Pracovní teplotamax. 350 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1399 Magnety s válcovým otvorem (ploché magnety) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli 180 kB

Výkresy

Magnety s válcovým otvorem (ploché magnety) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1399.12020 ±0,154,5863,560na požádání
K1399.12525 ±0,154,587480na požádání
K1399.13232 ±0,25,51174200na požádání
K1399.14040 ±0,25,510,584420na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33