Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB
K0552

Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. Válcové magnety se používají pro montáž do oceli a železa.
Tento požadavek se často vyskytuje v investiční výstavbě a ve strojírenství.
Lze použít i jako magnety se slepým otvorem.

Velikost D 50: systém se 4 magnety, každý o Ø 18 mm.
Pracovní teplotamax. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0552 Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB 173 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 89,5 kB

Výkresy

Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LTZkracovatelné o
(mm)
Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0552.018M3125312 na požádání
K0552.0210M4167724 na požádání
K0552.0313M4187360 na požádání
K0552.0416M4207690 na požádání
K0552.0520M52599135 na požádání
K0552.0625M630910190 na požádání
K0552.0735M8401310300 na požádání
K0552.0850M12501313550 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33