- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1154Krabičkové vodováhy v objímce k našroubování |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Mosazná objímka. Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke zkontrolování vodorovných poloh, např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství. Krabičkové vodováhy lze pomocí tří otvorů buďto našroubovat (provedení A) nebo také zasunout (provedení B). - Provedení A: cejchované na vybroušené podlahové ploše - Provedení B: cejchované na spodní straně přírubové plochy - citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm - čirá náplň - černý kontrastní kroužek - bílé dno vodováhyTeplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se šroubovací přírubou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Citlivost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1154.1141030 | A | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 260,55 CZK | | K1154.1171030 | A | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 275,13 CZK | | K1154.1181130 | A | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 325,75 CZK | | K1154.1281430 | A | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 646,07 CZK | | K1154.1341530 | A | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 759,90 CZK | |
|
Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení B se vstupní přírubou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Citlivost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1154.2141030 | B | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 260,55 CZK | | K1154.2171030 | B | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 275,13 CZK | | K1154.2181130 | B | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 325,75 CZK | | K1154.2281430 | B | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 646,07 CZK | | K1154.2341530 | B | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 759,90 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|