Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Měřítka, nonius a nulové značky z nerezové oceli, samolepicí
K0759

Měřítka z nerezové oceli samolepicí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Měřítka z nerezové oceli v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou. Průřez 15 x 1 mm.

Matovaný povrch a sytě černá kontrastní stupnice. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.
Na vyžádání:– nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed
– stupnice nahoře/vpravo nebo oboustranně
– jiné délky
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0759 Měřítka z nerezové oceli samolepicí 150 kB

Výkresy (celkový přehled)

Měřítka z nerezové oceli samolepicí

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí

více informací

Výkresy

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníTyp výrobkuProvedení 1Počátek
souřadnic
DěleníUrčení měřítkaBHLCADPřís.CenaObjednat
K0759.000010X0300samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole151300 297,15 CZK
K0759.000010X0500samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole151500 502,22 CZK
K0759.000010X0700samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole151700 706,71 CZK
K0759.000010X1000samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole1511000 1 169,45 CZK
K0759.010010X0300samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo151300 297,15 CZK
K0759.010010X0500samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo151500 502,22 CZK
K0759.010010X0700samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo151700 706,71 CZK
K0759.010010X1000samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo1511000 1 169,45 CZK

Nonius a nulové značky z nerezové oceli, samolepicí

více informací

Výkresy

Nonius a nulové značky z nerezové oceli, samolepicí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp výrobkuProvedení 1Počátek
souřadnic
Určení měřítkaB

HCADPřís.CenaObjednat
K0759.0001noniushorizontálnívlevonahoře151 209,92 CZK
K0759.0101noniussvislénahořevpravo151 209,92 CZK
K0759.00nulová značkahorizontální--151 151,01 CZK
K0759.01nulová značkasvislé--151 151,01 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33