Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka
K1158_B

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Trubičková vodováha ze skla.
Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Trubicové vodováhy lze upevnit pomocí dvou otvorů.
- tři průhledítka
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- zelená náplň
Pracovní teplota-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1158_B Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka 135 kB

Výkresy

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD4
Ř
H

H1L
jmenovitá
délka
L1L2CitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1158.2571305B12,34,51315737455' na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33