Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ukazatele polohy plastové, elektronické
rozhraní IO-Link, provedení A, s dutým hřídelem
K1657_A

Ukazatele polohy plastové, elektronické rozhraní IO-Link,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plastové pouzdro.
Hřídel z nerezové oceli.
Závit konektoru z mosazi.
Zemnicí přípojka z kovu.
Provedení: Mosaz poniklovaná.
1x konektor M8 (kódování A), 4pólový, 1x kolík.
Upozornění:Ukazatele polohy podporující IO-Link se používají ke kontrole nesprávného seřízení formátu, aby se efektivně zkrátily přípravné časy a zvýšila účinnost strojů.

Pomocí dvouřádkového LCD displeje lze zobrazit jak požadovanou, tak i skutečnou hodnotu.
Další dvě LED diody dávají uživateli vizuální signály, zda se požadovaná a skutečná hodnota shodují (LED diody svítí zeleně) nebo neshodují (LED diody svítí červeně). Kromě toho ukazují LED diody uživateli, kterým směrem musí být aplikace přestavena, aby se dosáhlo požadované polohy.

Ukazatele polohy K1657.1530 a K1657.1650 jsou s aplikací propojeny hřídelem. Poloha aplikace se určuje pomocí robustních senzorů magnetickým snímáním.

Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651 se instalují přímo na aplikaci. Poloha se určuje pomocí magnetického snímače (K1658) a magnetické pásky (K1663). Vhodné pouze pro lineární měření délky.
Na vyžádání:Osvědčení o shodě.Příslušenství:Ukazatele polohy K1657.1530 a K1657.1650:
Redukční pouzdro K0412.20**.

Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651:
Magnetický snímač K1658.
Magnetický pásek K1663.
Vezměte na vědomí:Ukazatele polohy lze integrovat pouze do komunikačního systému IO-Link.Rozsah dodávkyUkazatel polohy.
Montážní návod.
Odkaz na výkres:
1) Podpora krouticího momentu
2) Závitový kolík M3 (2x 120°)
3) Min. potřeba místa pro výměnu baterie bez demontáže.
4) 2x M5/7 hluboký
5) Úsek kontaktů
6) Přípojka uzemnění pro plochý konektor 6.3 nebo kabelové oko
7) IO-Link M8 konektor (kolíkový kontakt) připojovací kovový závit
8) Snímač
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1657_A Ukazatele polohy plastové, elektronické rozhraní IO-Link, provedení A, s dutým hřídelem 271 kB

Výkresy

Ukazatele polohy plastové, elektronické
rozhraní IO-Link, provedení A, s dutým hřídelem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
B

DHLDruh krytíCADPřís.CenaObjednat
K1657.1530Anerezová ocel50,32068,448IP53 13 237,51 CZK
K1657.1650Anerezová ocel50,32068,448IP65 14 878,86 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33