Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení M, s příčným otvorem a závitovým kolíkem
K0262_M

Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení M, s příčným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0262_M Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení M, s příčným otvorem a závitovým kolíkem 189 kB

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, s úchytem, provedení M, s příčným otvorem a závitovým kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
komponentu
VelikostDD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADPřís.CenaObjednat
K0262.1106Mtmavošedá RAL 7021164016,510M43113165,51510 na požádání
K0262.11065Msvětle šedá RAL 7035164016,510M43113165,51510 na požádání
K0262.11066Mbezpečnostní červená RAL 3020164016,510M43113165,51510 na požádání
K0262.11067Mřepkově žlutá RAL 1021164016,510M43113165,51510 na požádání
K0262.1206Mtmavošedá RAL 702126501810M43615165,518,510 na požádání
K0262.12065Msvětle šedá RAL 703526501810M43615165,518,510 na požádání
K0262.12066Mbezpečnostní červená RAL 302026501810M43615165,518,510 na požádání
K0262.12067Mřepkově žlutá RAL 102126501810M43615165,518,510 na požádání
K0262.1308Mtmavošedá RAL 702138632210M441171682514 na požádání
K0262.13085Msvětle šedá RAL 703538632210M441171682514 na požádání
K0262.13086Mbezpečnostní červená RAL 302038632210M441171682514 na požádání
K0262.13087Mřepkově žlutá RAL 102138632210M441171682514 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33