Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ovládací kolo z hliníku.
Úchytka s projmutou rukojetí hliník, osový díl ocel, brynýrováno.
Úchytka s projmutou rukojetí z hliníku, osový díl z oceli, pozinkováno a modře pasivováno.
Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn.
Axiální a radiální házivost dle IT 12.
Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo ovládací kola potažená umělou hmotou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0160 Ovládací kola DIN 950 z hliníku 301 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ovládací kola DIN 950 z hliníku
Ovládací kola DIN 950 z hliníku

Ovládací kola DIN 950 z hliníku, bez rukojeti

více informací

Výkresy

Ovládací kola DIN 950 z hliníku, bez rukojeti
Ovládací kola DIN 950 z hliníku, bez rukojeti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2
Řada 1
D2
Řada 2
D3L1L3B3
Řada 1
B3
Řada 2
T
Řada 1
T
Řada 2
Počet
paprsků
CADPřís.CenaObjednat
K0160.0080X10bez drážky8010-2516293-11,4-3  na požádání
K0160.0080X12bez drážky80-12251629-4-13,83  na požádání
K0160.0100X10bez drážky10010-2917333-11,4-3  na požádání
K0160.0100X12bez drážky100-12291733-4-13,83  na požádání
K0160.0125X12bez drážky12512-3118364-13,8-3  na požádání
K0160.0125X14bez drážky125-14311836-5-16,33  na požádání
K0160.0140X14bez drážky14014-3619395-16,3-3  na požádání
K0160.0140X16bez drážky140-16361939-5-18,33  na požádání
K0160.0160X14bez drážky16014-3620405-16,3-3  na požádání
K0160.0160X16bez drážky160-16362040-5-18,33  na požádání
K0160.0180X16bez drážky18016-3722435-18,3-3  na požádání
K0160.0180X18bez drážky180-18372243-6-20,83  na požádání
K0160.0200X18bez drážky20018-4324456-20,8-3  na požádání
K0160.0200X22bez drážky200-22432445-6-24,83  na požádání
K0160.0250X22bez drážky25022-4928506-24,8-5  na požádání
K0160.0250X26bez drážky250-26492850-8-29,35  na požádání
K0160.0315X26bez drážky31526-5433568-29,3-5  na požádání
K0160.0315X30bez drážky315-30543356-8-33,35  na požádání
K0160.0400X30bez drážky40030-6538638-33,3-5 na požádání
K0160.0400X34bez drážky400-34653863-10-37,35 na požádání
K0160.0500X34bez drážky50034-79457210-37,3-5 na požádání
K0160.0500X40bez drážky500-40794572-12-43,35 na požádání
K0160.1080X10s drážkou8010-2516293-11,4-3  na požádání
K0160.1080X12s drážkou80-12251629-4-13,83  na požádání
K0160.1100X10s drážkou10010-2917333-11,4-3  na požádání
K0160.1100X12s drážkou100-12291733-4-13,83  na požádání
K0160.1125X12s drážkou12512-3118364-13,8-3  na požádání
K0160.1125X14s drážkou125-14311836-5-16,33  na požádání
K0160.1140X14s drážkou14014-3619395-16,3-3  na požádání
K0160.1140X16s drážkou140-16361939-5-18,33  na požádání
K0160.1160X14s drážkou16014-3620405-16,3-3  na požádání
K0160.1160X16s drážkou160-16362040-5-18,33  na požádání
K0160.1180X16s drážkou18016-3722435-18,3-3  na požádání
K0160.1180X18s drážkou180-18372243-6-20,83  na požádání
K0160.1200X18s drážkou20018-4324456-20,8-3  na požádání
K0160.1200X22s drážkou200-22432445-6-24,83  na požádání
K0160.1250X22s drážkou25022-4928506-24,8-5  na požádání
K0160.1250X26s drážkou250-26492850-8-29,35  na požádání
K0160.1315X26s drážkou31526-5433568-29,3-5  na požádání
K0160.1315X30s drážkou315-30543356-8-33,35  na požádání
K0160.1400X30s drážkou40030-6538638-33,3-5 na požádání
K0160.1400X34s drážkou400-34653863-10-37,35 na požádání
K0160.1500X34s drážkou50034-79457210-37,3-5 na požádání
K0160.1500X40s drážkou500-40794572-12-43,35 na požádání

Ovládací kola DIN 950 z hliníku, s pevnou rukojetí

více informací

Výkresy

Ovládací kola DIN 950 z hliníku, s pevnou rukojetí
Ovládací kola DIN 950 z hliníku, s pevnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2
Řada 1
D2
Řada 2
D3L1L3B3
Řada 1
B3
Řada 2
T
Řada 1
T
Řada 2
Počet
paprsků
pevná tvarovaná rukojeť
DIN 39 provedení E
CADPřís.CenaObjednat
K0160.2080X10bez drážky8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.2080X12bez drážky80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.2100X10bez drážky10010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.2100X12bez drážky100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.2125X12bez drážky12512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.2125X14bez drážky125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.2140X14bez drážky14014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.2140X16bez drážky140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.2160X14bez drážky16014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.2160X16bez drážky160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.2180X16bez drážky18016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.2180X18bez drážky180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.2200X18bez drážky20018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.2200X22bez drážky200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.2250X22bez drážky25022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.2250X26bez drážky250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.2315X26bez drážky31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.2315X30bez drážky315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.2400X30bez drážky40030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0160.2400X34bez drážky400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0160.2500X34bez drážky50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0160.2500X40bez drážky500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0160.3080X10s drážkou8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.3080X12s drážkou80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.3100X10s drážkou10010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.3100X12s drážkou100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0160.3125X12s drážkou12512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.3125X14s drážkou125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.3140X14s drážkou14014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.3140X16s drážkou140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0160.3160X14s drážkou16014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.3160X16s drážkou160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.3180X16s drážkou18016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.3180X18s drážkou180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.3200X18s drážkou20018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.3200X22s drážkou200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0160.3250X22s drážkou25022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.3250X26s drážkou250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.3315X26s drážkou31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.3315X30s drážkou315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0160.3400X30s drážkou40030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0160.3400X34s drážkou400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0160.3500X34s drážkou50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0160.3500X40s drážkou500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 112 na požádání

Ovládací kola DIN 950 z hliníku, s otočnou rukojetí

více informací

Výkresy

Ovládací kola DIN 950 z hliníku, s otočnou rukojetí
Ovládací kola DIN 950 z hliníku, s otočnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2
Řada 1
D2
Řada 2
D3L1L3B3
Řada 1
B3
Řada 2
T
Řada 1
T
Řada 2
Počet
paprsků
tvarovaná rukojeť otočná
DIN 98 provedení E
CADPřís.CenaObjednat
K0160.4080X10bez drážky8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.4080X12bez drážky80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.4100X10bez drážky10010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.4100X12bez drážky100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.4125X12bez drážky12512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.4125X14bez drážky125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.4140X14bez drážky14014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.4140X16bez drážky140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.4160X14bez drážky16014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.4160X16bez drážky160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.4180X16bez drážky18016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.4180X18bez drážky180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.4200X18bez drážky20018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.4200X22bez drážky200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.4250X22bez drážky25022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.4250X26bez drážky250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.4315X26bez drážky31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.4315X30bez drážky315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.4400X30bez drážky40030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0160.4400X34bez drážky400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 117 na požádání
K0160.4500X34bez drážky50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0160.4500X40bez drážky500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117 na požádání
K0160.5080X10s drážkou8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.5080X12s drážkou80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.5100X10s drážkou10010-2917333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.5100X12s drážkou100-12291733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0160.5125X12s drážkou12512-3118364-13,8-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.5125X14s drážkou125-14311836-5-16,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.5140X14s drážkou14014-3619395-16,3-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.5140X16s drážkou140-16361939-5-18,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0160.5160X14s drážkou16014-3620405-16,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.5160X16s drážkou160-16362040-5-18,33ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.5180X16s drážkou18016-3722435-18,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.5180X18s drážkou180-18372243-6-20,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.5200X18s drážkou20018-4324456-20,8-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.5200X22s drážkou200-22432445-6-24,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0160.5250X22s drážkou25022-4928506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.5250X26s drážkou250-26492850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.5315X26s drážkou31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.5315X30s drážkou315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0160.5400X30s drážkou40030-6538638-33,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0160.5400X34s drážkou400-34653863-10-37,35ø36 x M16 x 117 na požádání
K0160.5500X34s drážkou50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0160.5500X40s drážkou500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33