Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
K0671

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ovládací kola šedá litina.
Projmutě tvarovaná rukojeť ocel.
Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn.
Axiální a radiální házivost dle IT 12.
Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo ovládací kola potažená umělou hmotou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0671 Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny 290 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, bez rukojeti

více informací

Výkresy

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, bez rukojeti
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, bez rukojeti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2
Řada 1
D2
Řada 2
D3L1L3B3
Řada 1
B3
Řada 2
T
Řada 1
T
Řada 2
Počet
paprsků
CADPřís.CenaObjednat
K0671.0080X10bez drážky8010-2516293-11,4-3  na požádání
K0671.0080X12bez drážky80-12251629-4-13,83  na požádání
K0671.0100X10bez drážky10010-2617333-11,4-3  na požádání
K0671.0100X12bez drážky100-12261733-4-13,83  na požádání
K0671.0125X12bez drážky12512-3318364-13,8-3  na požádání
K0671.0125X14bez drážky125-14331836-5-16,33  na požádání
K0671.0140X14bez drážky14014-3319395-16,3-3  na požádání
K0671.0140X16bez drážky140-16331939-5-18,33  na požádání
K0671.0160X14bez drážky16014-3720405-16,3-3  na požádání
K0671.0160X16bez drážky160-16372040-5-18,33  na požádání
K0671.0180X16bez drážky18016-3622435-18,3-3  na požádání
K0671.0180X18bez drážky180-18362243-6-20,83  na požádání
K0671.0200X18bez drážky20018-3824456-20,8-3  na požádání
K0671.0200X22bez drážky200-22382445-6-24,83  na požádání
K0671.0250X22bez drážky---4628506-24,8-5  na požádání
K0671.0250X26bez drážky250-26462850-8-29,35  na požádání
K0671.0315X26bez drážky31526-5433568-29,3-5  na požádání
K0671.0315X30bez drážky315-30543356-8-33,35  na požádání
K0671.0400X30bez drážky40030-6838638-33,3-5 na požádání
K0671.0400X34bez drážky400-34683863-10-37,35 na požádání
K0671.0500X34bez drážky50034-79457210-37,3-5 na požádání
K0671.0500X40bez drážky500-40794572-12-43,35 na požádání
K0671.1080X10s drážkou8010-2516293-11,4-3  na požádání
K0671.1080X12s drážkou80-12251629-4-13,83  na požádání
K0671.1100X10s drážkou10010-2617333-11,4-3  na požádání
K0671.1100X12s drážkou100-12261733-4-13,83  na požádání
K0671.1125X12s drážkou12512-3318364-13,8-3  na požádání
K0671.1125X14s drážkou125-14331836-5-16,33  na požádání
K0671.1140X14s drážkou14014-3319395-16,3-3  na požádání
K0671.1140X16s drážkou140-16331939-5-18,33  na požádání
K0671.1160X14s drážkou16014-3720405-16,3-3  na požádání
K0671.1160X16s drážkou160-16372040-5-18,33  na požádání
K0671.1180X16s drážkou18016-3622435-18,3-3  na požádání
K0671.1180X18s drážkou180-18362243-6-20,83  na požádání
K0671.1200X18s drážkou20018-3824456-20,8-3  na požádání
K0671.1200X22s drážkou200-22382445-6-24,83  na požádání
K0671.1250X22s drážkou25022-4628506-24,8-5  na požádání
K0671.1250X26s drážkou250-26462850-8-29,35  na požádání
K0671.1315X26s drážkou31526-5433568-29,3-5  na požádání
K0671.1315X30s drážkou315-30543356-8-33,35  na požádání
K0671.1400X30s drážkou40030-6838638-33,3-5 na požádání
K0671.1400X34s drážkou400-34683863-10-37,35 na požádání
K0671.1500X34s drážkou50034-79457210-37,3-5 na požádání
K0671.1500X40s drážkou500-40794572-12-43,35 na požádání

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí

více informací

Výkresy

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2
Řada 1
D2
Řada 2
D3L1L3B3
Řada 1
B3
Řada 2
T
Řada 1
T
Řada 2
Počet
paprsků
pevná tvarovaná rukojeť
DIN 39 provedení E
CADPřís.CenaObjednat
K0671.2080X10bez drážky8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2080X12bez drážky80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2100X10bez drážky10010-2617333-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2100X12bez drážky100-12261733-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2125X12bez drážky12512-3318364-13,8-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2125X14bez drážky125-14331836-5-16,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2140X14bez drážky14014-3319395-16,3-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2140X16bez drážky140-16331939-5-18,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2160X14bez drážky16014-3720405-16,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2160X16bez drážky160-16372040-5-18,33ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2180X16bez drážky18016-3622435-18,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2180X18bez drážky180-18362243-6-20,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2200X18bez drážky20018-3824456-20,8-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2200X22bez drážky200-22382445-6-24,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2250X22bez drážky25022-4628506-24,8-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2250X26bez drážky250-26462850-8-29,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2315X26bez drážky31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2315X30bez drážky315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2400X30bez drážky40030-6838638-33,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.2400X34bez drážky400-34683863-10-37,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.2500X34bez drážky50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.2500X40bez drážky500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3080X10s drážkou8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3080X12s drážkou80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3100X10s drážkou10010-2617333-11,4-3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3100X12s drážkou100-12261733-4-13,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3125X12s drážkou12512-3318364-13,8-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3125X14s drážkou125-14331836-5-16,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3140X14s drážkou14014-3319395-16,3-3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3140X16s drážkou140-16331939-5-18,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3160X14s drážkou16014-3720405-16,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3160X16s drážkou160-16372040-5-18,33ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3180X16s drážkou18016-3622435-18,3-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3180X18s drážkou180-18362243-6-20,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3200X18s drážkou20018-3824456-20,8-3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3200X22s drážkou200-22382445-6-24,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3250X22s drážkou25022-4628506-24,8-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3250X26s drážkou250-26462850-8-29,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3315X26s drážkou31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3315X30s drážkou315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3400X30s drážkou40030-6838638-33,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3400X34s drážkou400-34683863-10-37,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3500X34s drážkou50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3500X40s drážkou500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 112 na požádání

Ruční ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s otočnou projmutou rukojetí

více informací

Výkresy

Ruční ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s otočnou projmutou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2
Řada 1
D2
Řada 2
D3L1L3B3
Řada 1
B3
Řada 2
T
Řada 1
T
Řada 2
Počet
paprsků
tvarovaná rukojeť otočná
DIN 98 provedení E
CADPřís.CenaObjednat
K0671.4080X10bez drážky8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.4080X12bez drážky80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.4100X10bez drážky10010-2617333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.4100X12bez drážky100-12261733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.4125X12bez drážky12512-3318364-13,8-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.4125X14bez drážky125-14331836-5-16,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.4140X14bez drážky14014-3319395-16,3-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.4140X16bez drážky140-16331939-5-18,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.4160X14bez drážky16014-3720405-16,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.4160X16bez drážky160-16372040-5-18,33ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.4180X16bez drážky18016-3622435-18,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.4180X18bez drážky180-18362243-6-20,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.4200X18bez drážky20018-3824456-20,8-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.4200X22bez drážky200-22382445-6-24,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.4250X22bez drážky25022-4628506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.4250X26bez drážky250-26462850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.4315X26bez drážky31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.4315X30bez drážky315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.4400X30bez drážky40030-6838638-33,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0671.4400X34bez drážky400-34683863-10-37,35ø36 x M16 x 117 na požádání
K0671.4500X34bez drážky50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0671.4500X40bez drážky500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117 na požádání
K0671.5080X10s drážkou8010-2516293-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.5080X12s drážkou80-12251629-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.5100X10s drážkou10010-2617333-11,4-3ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.5100X12s drážkou100-12261733-4-13,83ø16 x M6 x 54.5  na požádání
K0671.5125X12s drážkou12512-3318364-13,8-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.5125X14s drážkou125-14331836-5-16,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.5140X14s drážkou14014-3319395-16,3-3ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.5140X16s drážkou140-16331939-5-18,33ø20 x M8 x 67  na požádání
K0671.5160X14s drážkou16014-3720405-16,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.5160X16s drážkou160-16372040-5-18,33ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.5180X16s drážkou18016-3622435-18,3-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.5180X18s drážkou180-18362243-6-20,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.5200X18s drážkou20018-3824456-20,8-3ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.5200X22s drážkou200-22382445-6-24,83ø25 x M10 x 83  na požádání
K0671.5250X22s drážkou25022-4628506-24,8-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.5250X26s drážkou250-26462850-8-29,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.5315X26s drážkou31526-5433568-29,3-5ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.5315X30s drážkou315-30543356-8-33,35ø32 x M12 x 105,5  na požádání
K0671.5400X30s drážkou40030-6838638-33,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0671.5400X34s drážkou400-34683863-10-37,35ø36 x M16 x 117 na požádání
K0671.5500X34s drážkou50034-79457210-37,3-5ø36 x M16 x 117 na požádání
K0671.5500X40s drážkou500-40794572-12-43,35ø36 x M16 x 117 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33