Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí
K0659

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Kliky pro ruční ovládání NOVO grip budou v budoucnu znamenat již standard.
Vlastní výhodou je jednoduchá manipulace i univerzálnost v použití.
Materiál:Termoplast, barva tmavošedá.Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Kryt středového pouzdra a otočná válcová rukojeť se dodávají demontované.
Při montáži je třeba, aby byla osa rukojeti zašroubována do montážního otvoru.
Kliky pro ruční ovládání je možné upevnit na hřídeli buď radiálně kolíkem nebo axiálně šroubem s válcovou hlavou DIN 6912 s podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0659 Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí 236 kB
 Ceník - Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy 1 MB

Výkresy (celkový přehled)

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky

více informací

Výkresy

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníADD2HH1H2H3LL2CADPřís.CenaObjednat
K0659.3108Kalibrovaný otvor8024885.549291310413 na požádání
K0659.3110Kalibrovaný otvor80241085.549291310413 na požádání
K0659.3210Kalibrovaný otvor100291010559,5361312916 na požádání
K0659.3212Kalibrovaný otvor100291210559,5361312916 na požádání
K0659.3312Kalibrovaný otvor125361214083,54418,516119,5 na požádání
K0659.3314Kalibrovaný otvor125361414083,54418,516119,5 na požádání

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážky

více informací

Výkresy

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážky
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníADD2HH1H2H3LL2B3TCADPřís.CenaObjednat
K0659.310802lícovaný otvor s drážkou8024885.54929131041329 na požádání
K0659.311003lícovaný otvor s drážkou80241085.549291310413311,4 na požádání
K0659.321003lícovaný otvor s drážkou100291010559,5361312916311,4 na požádání
K0659.321204lícovaný otvor s drážkou100291210559,5361312916413,8 na požádání
K0659.331204lícovaný otvor s drážkou125361214083,54418,516119,5413,8 na požádání
K0659.331405lícovaný otvor s drážkou125361414083,54418,516119,5516,3 na požádání

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníADHH1H2H3LL2SWCADPřís.CenaObjednat
K0659.4108Vnitřní čtyřhran802485.5492913104138 na požádání
K0659.4110Vnitřní čtyřhran802485.54929131041310 na požádání
K0659.4210Vnitřní čtyřhran1002910559,536131291610 na požádání
K0659.4212Vnitřní čtyřhran1002910559,536131291612 na požádání
K0659.4312Vnitřní čtyřhran1253614083,54418,516119,512 na požádání
K0659.4314Vnitřní čtyřhran1253614083,54418,516119,514 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33