Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
K0268

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Korpus kliky a úchytka termoplast, tmavošedá.Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Krytka náboje je dodávána demontovaná.
Kliky pro ruční ovládání je možné upevnit na hřídeli buď radiálně kolíkem nebo axiálně šroubem s válcovou hlavou DIN 6912 s podložkou DIN 7349, a to zalícovaným perem.
Pro uvedení bezpečnostní válcové úchytky do pracovní polohy je třeba provést dvě nastavení:
- Otočit rukojetí kolem osy otáčení o (90°).
- Stlačit rukojeť v axiálním směru do zajištěné polohy.
Ve stlačené poloze je možné nejpohodlněji otáčet klikou. Jakmile se pustí rukojeť, dojde k samovolnému zpětnému zaklapnutí do výchozí polohy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0268 Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí 232 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky

více informací

Výkresy

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníVelikostAA1BDHH1LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0268.1108bez drážky18010424829138447,513 na požádání
K0268.1110bez drážky180104241029138447,513 na požádání
K0268.1210bez drážky21001292910361310458,516 na požádání
K0268.1212bez drážky21001292912361310458,516 na požádání
K0268.1312bez drážky312516136124418,5138,58219,5 na požádání
K0268.1314bez drážky312516136144418,5138,58219,5 na požádání

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážky

více informací

Výkresy

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážky
Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníVelikostAA1BDHH1LL1L2B3TCADPřís.CenaObjednat
K0268.110802s drážkou18010424829138447,51329 na požádání
K0268.111003s drážkou180104241029138447,513311,4 na požádání
K0268.121003s drážkou21001292910361310458,516311,4 na požádání
K0268.121204s drážkou21001292912361310458,516413,8 na požádání
K0268.131204s drážkou312516136124418,5138,58219,5413,8 na požádání
K0268.131405s drážkou312516136144418,5138,58219,5516,3 na požádání

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Ovládací kliky s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníVelikostAA1BSWHH1LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0268.2108Vnitřní čtyřhran18010424829138447,513 na požádání
K0268.2110Vnitřní čtyřhran180104241029138447,513 na požádání
K0268.2210Vnitřní čtyřhran21001292910361310458,516 na požádání
K0268.2212Vnitřní čtyřhran21001292912361310458,516 na požádání
K0268.2312Vnitřní čtyřhran312516136124418,5138,58219,5 na požádání
K0268.2314Vnitřní čtyřhran312516136144418,5138,58219,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33