Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou úchytkou s lícovaným otvorem
K0998_PB

Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Klika AlSi9Cu3 3.2163.
Bezpečnostní válcová úchytka termoplast PA6 a ocel.
Provedení: Klika s povlakem práškového plastu, černá,
ocel brynýrovaná.
Upozornění:Podobné DIN 469.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, hliník, s bezpečnostní válcovou úchytkou s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAD

D2D3HH1H2H3LCADPřís.CenaObjednat
K0998.1110Kalibrovaný otvor8024101687,547,52213,4100 na požádání
K0998.1212Kalibrovaný otvor100281220106,958,42616124 na požádání
K0998.1314Kalibrovaný otvor125301426139,182,12815,8153 na požádání
K0998.1417Kalibrovaný otvor160341726143,182,13219,6190 na požádání