Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí
K0685_D

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:pískováno.Provedení: Tělesa klik z temperované nebo tvárné litiny.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0685_D Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí 117 kB

Výkresy

Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

L1L2SD1H1H2Průměr tvarovaná
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0685.206X10D638010 +0,220202816 na požádání
K0685.208X10D809810 +0,224243320 na požádání
K0685.208X12D809812 +0,224243320 na požádání
K0685.210X12D10010212 +0,228283720 na požádání
K0685.210X14D10010214 +0,328283720 na požádání
K0685.212X14D12512014 +0,334344025 na požádání
K0685.212X17D12512017 +0,334344025 na požádání
K0685.216X17D16013117 +0,337384825 na požádání
K0685.216X19D16013119 +0,337384825 na požádání
K0685.220X19D20015819 +0,340445332 na požádání
K0685.220X22D20015822 +0,340445332 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33