Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ukazatele polohy volně programovatelné
K0771

Ukazatele polohy volně programovatelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Provedení: Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Upozornění:Elektronické ukazatele polohy poskytují rozsáhlejší možnosti než mechanické ukazatele polohy, jelikož zobrazují jak úhly tak neobvyklá stoupání závitu a přitom zaregistrují každý zlomek přestavení vřetene.

* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem K0411.09.
Technické údaje:– 5místný LCD displej
– výška číslic cca 8 mm
– rozsah zobrazení od -19999 ... 99999
– dutý hřídel Ø 14 H7 mm
– pracovní teplota -10 °C až +60 °C
– skladovací teplota -30 °C až +80 °C
– otáčky max. 600 ot/min
– knoflíková lithiová baterie 3V, typ CR2032. Životnost cca 2 roky
– odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– odolnost proti nárazu podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– elektrické krytí IP 51
Vlastnosti:– indikované hodnoty a desetinná místa volně programovatelné
– Lineární nebo úhlový režim
– funkční tlačítko pro nulovou pozici
– funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
– programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
– jednoduchá výměna baterie
Příslušenství:– Redukční pouzdra K0412
– Programovací software K0411.09
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0771 Ukazatele polohy volně programovatelné 606 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ukazatele polohy volně programovatelné
Ukazatele polohy volně programovatelné

Ukazatele polohy programovatelné

více informací

Výkresy

Ukazatele polohy programovatelné
Ukazatele polohy programovatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K0771.viz příklad způsobu objednání ukazatele polohy naprogramovánona požádání

Ukazatele polohy neprogramované

více informací

Výkresy

Ukazatele polohy neprogramované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaMontážní
poloha
StoupáníUkazatel
po jedné
otáčce
Desetinné místoSměr počítáníNulováníObjednací číslo
software
CADPřís.CenaObjednat
K0771.11oranžová1volně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnéK0411.09  na požádání
K0771.12černá1volně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnéK0411.09  na požádání
K0771.31oranžová3volně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnéK0411.09  na požádání
K0771.32černá3volně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnévolně programovatelnéK0411.09  na požádání

Software pro ukazatele polohy

více informací

Výkresy

Software pro ukazatele polohy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevCADPřís.CenaObjednat
K0411.09softwarena požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33