Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Válcové rukojeti otočné  s vnitřním šestihranem
K0740

Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť z termoplastu, ocelové části zinkované.Provedení: Povrch černě satinován.Upozornění:Válcové rukojeti se šroubují například k ručním ovládacím kolům a ovládacím klikám.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0740 Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem 90,1 kB

Výkresy

Válcové rukojeti otočné  s vnitřním šestihranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K0740.06200520M620151051123 na požádání
K0740.06230620M623181062123 na požádání
K0740.08230620M823181062154 na požádání
K0740.08250720M825191071154 na požádání
K0740.10250720M1025191071154 na požádání
K0740.08250810M826221481154 na požádání
K0740.10250810M1026221481155 na požádání
K0740.12260820M1226221481155 na požádání
K0740.10270930M1027221492155 na požádání
K0740.12270930M1227221492155 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33