Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Souhra tvaru i funkce dělá z válcových rukojetí NOVO grip výrobek s univerzální využitelností. Jejich kvalita spočívá v estetickém provedení, spolehlivosti a v možnosti perfektního uchopení.Materiál:Termoplast, barva tmavošedá.Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Válcové rukojeti se dodávají smontované a šroubují se k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům.
Otvoru D3 se užívá k ustavení rukojeti.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0264 Válcové rukojeti sklopné 127 kB

Výkresy

Válcové rukojeti sklopné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1DD1D2D3HLL1L3TCADPřís.CenaObjednat
K0264.10484,3M413132,514,53540474,5 na požádání
K0264.205105,3M516163,5184449584,5 na požádání
K0264.30612,56,5M620204,522,55559,571,56 na požádání
K0264.408169M825265,52970,583,598,56,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33