Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
K0259

Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Disky kola a úchytka termoplast šedočerný.Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Krytka náboje je dodávána demontovaná. Kola pro ruční ovládání je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
Pro namontování bezpečnostní válcové úchytky do místa obsluhy je třeba provést dva procesy nastavení:
- Otočte úchytku okolo osy otáčení až na doraz (90°).
- Zatlačte úchytku v axiálním směru do místa aretace.
V zatlačené poloze lze nejpohodlněji prostřednictvím úchytky otáčet klikou. K samovolnému zpětnému zaklapnutí dojde, jakmile se rukojeť pustí.
U provedení s příčnou dírou se provede připevnění zašroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Montážní pokyny viz K0256.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0259 Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí 412 kB
 Ceník - Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy 884 kB

Výkresy

Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedení

Provedení 2DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADPřís.CenaObjednat
K0259.108008kalibrovaný otvor-25808H71913M413-302,517,5-73133837,5-- na požádání
K0259.108010kalibrovaný otvor-258010H71913M413-302,517,5-73133837,5-- na požádání
K0259.108012kalibrovaný otvor-258012H71913M413-302,517,5-73133837,5-- na požádání
K0259.210010kalibrovaný otvor-2810010H71916M516-38320-88,51347,544-- na požádání
K0259.210012kalibrovaný otvor-2810012H71916M516-38320-88,51347,544-- na požádání
K0259.312512kalibrovaný otvor-3512512H72520M620-47,5423,5-10818,558,553-- na požádání
K0259.312514kalibrovaný otvor-3512514H72520M620-47,5423,5-10818,558,553-- na požádání
K0259.312516kalibrovaný otvor-3512516H72520M620-47,5423,5-10818,558,553-- na požádání
K0259.416014kalibrovaný otvor-4516014H72525M826-625,628-142,518,58264,5-- na požádání
K0259.416016kalibrovaný otvor-4516016H72525M826-625,628-142,518,58264,5-- na požádání
K0259.10800802lícovaný otvor s drážkou-25808H71913M413-302,517,5-73133837,529 na požádání
K0259.10801003lícovaný otvor s drážkou-258010H71913M413-302,517,5-73133837,5311,4 na požádání
K0259.10801204lícovaný otvor s drážkou-258012H71913M413-302,517,5-73133837,5413,8 na požádání
K0259.21001003lícovaný otvor s drážkou-2810010H71916M516-38320-88,51347,544311,4 na požádání
K0259.21001204lícovaný otvor s drážkou-2810012H71916M516-38320-88,51347,544413,8 na požádání
K0259.31251204lícovaný otvor s drážkou-3512512H72520M620-47,5423,5-10818,558,553413,8 na požádání
K0259.31251405lícovaný otvor s drážkou-3512514H72520M620-47,5423,5-10818,558,553516,3 na požádání
K0259.31251605lícovaný otvor s drážkou-3512516H72520M620-47,5423,5-10818,558,553518,3 na požádání
K0259.41601405lícovaný otvor s drážkou-4516014H72525M826-625,628-142,518,58264,5516,3 na požádání
K0259.41601605lícovaný otvor s drážkou-4516016H72525M826-625,628-142,518,58264,5518,3 na požádání
K0259.1080086kalibrovaný otvors příčnou dírou25808H71913M413M6302,517,57,573133837,5-- na požádání
K0259.1080106kalibrovaný otvors příčnou dírou258010H71913M413M6302,517,57,573133837,5-- na požádání
K0259.1080126kalibrovaný otvors příčnou dírou258012H71913M413M6302,517,57,573133837,5-- na požádání
K0259.2100106kalibrovaný otvors příčnou dírou2810010H71916M516M6383207,588,51347,544-- na požádání
K0259.2100126kalibrovaný otvors příčnou dírou2810012H71916M516M6383207,588,51347,544-- na požádání
K0259.3125126kalibrovaný otvors příčnou dírou3512512H72520M620M647,5423,57,510818,558,553-- na požádání
K0259.3125146kalibrovaný otvors příčnou dírou3512514H72520M620M647,5423,57,510818,558,553-- na požádání
K0259.3125166kalibrovaný otvors příčnou dírou3512516H72520M620M647,5423,57,510818,558,553-- na požádání
K0259.4160146kalibrovaný otvors příčnou dírou4516014H72525M826M6625,6287,5142,518,58264,5-- na požádání
K0259.4160166kalibrovaný otvors příčnou dírou4516016H72525M826M6625,6287,5142,518,58264,5-- na požádání
K0259.108008026lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou25808H71913M413M6302,517,57,573133837,529 na požádání
K0259.108010036lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou258010H71913M413M6302,517,57,573133837,5311,4 na požádání
K0259.108012046lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou258012H71913M413M6302,517,57,573133837,5413,8 na požádání
K0259.210010036lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou2810010H71916M516M6383207,588,51347,544311,4 na požádání
K0259.210012046lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou2810012H71916M516M6383207,588,51347,544413,8 na požádání
K0259.312512046lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou3512512H72520M620M647,5423,57,510818,558,553413,8 na požádání
K0259.312514056lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou3512514H72520M620M647,5423,57,510818,558,553516,3 na požádání
K0259.312516056lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou3512516H72520M620M647,5423,57,510818,558,553518,3 na požádání
K0259.416014056lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou4516014H72525M826M6625,6287,5142,518,58264,5516,3 na požádání
K0259.416016056lícovaný otvor s drážkous příčnou dírou4516016H72525M826M6625,6287,5142,518,58264,5518,3 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33