Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0718.
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Podložky se používají společně se zápustným šroubem DIN EN ISO 2009 nebo DIN EN ISO 10642 na čelní ploše konců hřídelů pro axiální upevnění a zajištění ovládacích kol a klik s drážkou pro zalícovanou pružinu.

Podložky lze používat u kol pro ruční ovládání K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.

Podložky z oceli lze používat jako protikus magnetů.
Odkaz na výkres:
D3 = pro zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642

1) Zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642
2) Podložka
3) Ovládací kolo
4) Hřídel
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0173 Podložky 182 kB
 Ceník - Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy 1 MB

Výkresy

Podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1D2D3SCADPřís.CenaObjednat
K0173.00310ocel103,26M32 na požádání
K0173.00313ocel133,26M32 na požádání
K0173.00416ocel164,38,4M43 na požádání
K0173.00420ocel204,38,4M43 na požádání
K0173.00522ocel225,310M53,5 na požádání
K0173.00525ocel255,310M53,5 na požádání
K0173.00528ocel285,310M53,5 na požádání
K0173.00632ocel326,412M64 na požádání
K0173.00636ocel366,412M64 na požádání
K0173.00640ocel406,412M65 na požádání
K0173.00645ocel456,412M66 na požádání
K0173.00652ocel526,412M66 na požádání
K0173.10310nerezová ocel103,26M32 na požádání
K0173.10313nerezová ocel133,26M32 na požádání
K0173.10416nerezová ocel164,38,4M43 na požádání
K0173.10420nerezová ocel204,38,4M43 na požádání
K0173.10522nerezová ocel225,310M53,5 na požádání
K0173.10525nerezová ocel255,310M53,5 na požádání
K0173.10528nerezová ocel285,310M53,5 na požádání
K0173.10632nerezová ocel326,412M64 na požádání
K0173.10636nerezová ocel366,412M64 na požádání
K0173.10640nerezová ocel406,412M65 na požádání
K0173.10645nerezová ocel456,412M66 na požádání
K0173.10652nerezová ocel526,412M66 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33