Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
K0168

Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Projmutě tvarovaná rukojeť a čep ocel.Provedení: Projmutě tvarovaná rukojeť a osový čep pozinkovaný a modře pasivovaný.Upozornění:U kulových úchytů s D1=25mm a 32mm je délka závitu L2 kratší než je stanoveno v DIN 98. Kulový úchyt je vhodný pro ruční kola DIN 950.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0168 Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli 99,3 kB

Výkresy

Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1

D3D4D6L1L2L3L4SWCADPřís.CenaObjednat
K0168.061605516M6101449115,553 na požádání
K0168.082006720M813186113664 na požádání
K0168.102508325M101621751386,55 na požádání
K0168.123210532M122026951610,586 na požádání
K0168.163611736M162229106261198 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33