Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
K0167

Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Projmutě tvarovaná rukojeť hliník. Čep ocelový.Provedení: Projmutě tvarovaná rukojeť leštěná, čep černý.Upozornění:Projmutě tvarovaná rukojeť je vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0167 Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové 83,5 kB

Výkresy

Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D3D4L1L2L3SWCADPřís.CenaObjednat
K0167.061605016M610501173 na požádání
K0167.082006420M813641384 na požádání
K0167.102508025M10168014105 na požádání
K0167.123210032M122010021136 na požádání
K0167.163611236M162211226148 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33