Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola, s otočnou válcovou rukojetí
K0162_MDG

2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Paprsková ovládací kola hliník.
Kuželová rukojeť z duroplastu PF 31 DIN 7708, černá, čep z pozinkované oceli.
Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn.
Axiální a radiální házivost dle IT 12.
Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo paprsková ovládací kola potažená plastem.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola, s otočnou válcovou rukojetí
2paprsková kola pro ruční ovládání z hliníku, rovný věnec kola, s otočnou válcovou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3L1L3B3
T
otočná
válcová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0162.4080X10Kalibrovaný otvor8010H7241628--ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.4080X12Kalibrovaný otvor8012H7241628--ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.4100X10Kalibrovaný otvor10010H7261733--ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.4100X12Kalibrovaný otvor10012H7261733--ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.4125X12Kalibrovaný otvor12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  na požádání
K0162.4125X14Kalibrovaný otvor12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  na požádání
K0162.4160X14Kalibrovaný otvor16014H7362039--ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.4160X16Kalibrovaný otvor16016H7362039--ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.4200X18Kalibrovaný otvor20018H7422445--ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.4200X20Kalibrovaný otvor20020H7422445--ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.4250X22Kalibrovaný otvor25022H7482851--ø31 x M12 x 102  na požádání
K0162.4250X26Kalibrovaný otvor25026H7482851--ø31 x M12 x 102  na požádání
K0162.5080X10lícovaný otvor s drážkou8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.5080X12lícovaný otvor s drážkou8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.5100X10lícovaný otvor s drážkou10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.5100X12lícovaný otvor s drážkou10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  na požádání
K0162.5125X12lícovaný otvor s drážkou12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  na požádání
K0162.5125X14lícovaný otvor s drážkou12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  na požádání
K0162.5160X14lícovaný otvor s drážkou16014H7362039516,3ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.5160X16lícovaný otvor s drážkou16016H7362039518,3ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.5200X18lícovaný otvor s drážkou20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.5200X20lícovaný otvor s drážkou20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  na požádání
K0162.5250X22lícovaný otvor s drážkou25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  na požádání
K0162.5250X26lícovaný otvor s drážkou25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  na požádání