Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružinový konektor DIN 11024
K1137

Pružinový konektor DIN 11024

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerez 1.4310.Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pružinové závlačky slouží k zajišťování čepů a os. Jsou snadno montovatelné a znovupoužitelné. Konce jsou seříznuté bez ostrých hran.

Pružinové závlačky s dvojitým závitem mají plošší tvar pružiny a jsou tak lehce montovatelné. Díky dvojitému závitu lze jednodušeji nainstalovat přídržné lanko proti ztrátě.
Odkaz na výkres:
Provedení E: s jednoduchým závitem
Provedení D: s dvojitým závitem
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1137 Pružinový konektor DIN 11024 126 kB
 Ceník - Kloubové díly 245 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružinový konektor DIN 11024

Pružinový konektor DIN 11024, provedení E, s jednoduchým závitem

více informací

Výkresy

Pružinový konektor DIN 11024, provedení E, s jednoduchým závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D1D2

D3pro
Ø čepu
L1L2CADPřís.CenaObjednat
K1137.11200Eocel2102,59-145025 na požádání
K1137.11300Eocel3183,510-166028 na požádání
K1137.11400Eocel4204,516-206030 na požádání
K1137.11500Eocel524620-288540 na požádání
K1137.11600Eocel630728-4010550 na požádání
K1137.11700Eocel730828-4510550 na požádání
K1137.21200Enerezová ocel2102,57-84025 na požádání
K1137.21250Enerezová ocel2,511310-164624 na požádání
K1137.21300Enerezová ocel3163,516-186034 na požádání
K1137.21400Enerezová ocel4194,518-206436 na požádání
K1137.21500Enerezová ocel526620-288245 na požádání
K1137.21600Enerezová ocel630728-4011060 na požádání

Pružinový konektor DIN 11024, provedení D, s dvojitým závitem

více informací

Výkresy

Pružinový konektor DIN 11024, provedení D, s dvojitým závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D1D2

D3pro
Ø čepu
L1L2CADPřís.CenaObjednat
K1137.12225Docel2,25202,59-11,24224 na požádání
K1137.12280Docel2,8203,211,2-144826 na požádání
K1137.12360Docel3,620414-206432 na požádání
K1137.12450Docel4,525520-268039 na požádání
K1137.12560Docel5,6256,326-349745 na požádání
K1137.12630Docel6,330734-4512556 na požádání
K1137.12700Docel730845-5615063 na požádání
K1137.22225Dnerezová ocel2,5202,57-94224 na požádání
K1137.22280Dnerezová ocel2,8203,211-144826 na požádání
K1137.22360Dnerezová ocel3,620414-206432 na požádání
K1137.22450Dnerezová ocel4,525520-268039 na požádání
K1137.22560Dnerezová ocel5,6256,326-349745 na požádání