Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit
K0719

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 5-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 16 kovaná zušlechtěná ocel. Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná. Ložisková pánev je z automatové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0719 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit 151 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0719.05Pravý závit5M5911271848611,111010913°7,58 na požádání
K0719.06Pravý závit6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 na požádání
K0719.08Pravý závit8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 na požádání
K0719.10Pravý závit10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 na požádání
K0719.10125Pravý závit10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 na požádání
K0719.12Pravý závit12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 na požádání
K0719.12125Pravý závit12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 na požádání
K0719.16Pravý závit16M16222764428211528,5728222215°52,732 na požádání
K0719.1615Pravý závit16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 na požádání
K0719.20Pravý závit20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 na požádání
K0719.22Pravý závit22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 na požádání
K0719.051Levý závit5M5911271848611,111010913°7,58 na požádání
K0719.061Levý závit6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 na požádání
K0719.081Levý závit8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 na požádání
K0719.101Levý závit10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 na požádání
K0719.101251Levý závit10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 na požádání
K0719.121Levý závit12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 na požádání
K0719.121251Levý závit12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 na požádání
K0719.161Levý závit16M16222764428211528,5728222215°52,732 na požádání
K0719.16151Levý závit16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 na požádání
K0719.201Levý závit20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 na požádání
K0719.221Levý závit22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33