Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit
K0718

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 5-12 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 16 kovaná zušlechtěná ocel. Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná. Ložisková pánev je z automatové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0718 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit 136 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1ABHH1KLL1αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0718.05Pravý závit5M533188611,1120913°7,54,3 na požádání
K0718.06Pravý závit6M6362096,7512,7221213°9,36 na požádání
K0718.08Pravý závit8M8422412915,87251513°16,711 na požádání
K0718.10Pravý závit10M1048281410,519,05291513°23,417,4 na požádání
K0718.12Pravý závit12M125432161222,22331913°3223,5 na požádání
K0718.16Pravý závit16M166642211528,57402215°52,732 na požádání
K0718.20Pravý závit20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 na požádání
K0718.22Pravý závit22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 na požádání
K0718.051Levý závit5M533188611,1120913°7,54,3 na požádání
K0718.061Levý závit6M6362096,7512,7221213°9,36 na požádání
K0718.081Levý závit8M8422412915,87251513°16,711 na požádání
K0718.101Levý závit10M1048281410,519,05291513°23,417,4 na požádání
K0718.121Levý závit12M125432161222,22331913°3223,5 na požádání
K0718.161Levý závit16M166642211528,57402215°52,732 na požádání
K0718.201Levý závit20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 na požádání
K0718.221Levý závit22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33