Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Úhlové klouby DIN 71802, tvar CS
K0734_CS

Úhlové klouby DIN 71802, tvar CS

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.
Těsnění, z neoprenu.
Provedení: Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Levotočivý závit se vztahuje na rozměr D2.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0734_CS Úhlové klouby DIN 71802, tvar CS 199 kB

Výkresy

Úhlové klouby DIN 71802, tvar CS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Provedení

Materiál
základní
těleso
Provedení

D1D2D3D4AL2L3ESWCADPřís.CenaObjednat
K0734.080351CSPravý závitocel-8M3,58M41810,2987 na požádání
K0734.08051CSPravý závitocel-8M58M52210,2910,27  na požádání
K0734.10061CSPravý závitocel-10M610M62512,51111,58  na požádání
K0734.13081CSPravý závitocel-13M813M83016,5131411  na požádání
K0734.16101CSPravý závitocel-16M1016M1035201615,513  na požádání
K0734.16121CSPravý závitocel-16M1216M1235201615,513  na požádání
K0734.19141CSPravý závitocel-19M14x1,522M14x1,545282021,516  na požádání
K0734.19161CSPravý závitocel-19M1622M1645282021,516  na požádání
K0734.080511CSLevý závitocel-8M58M52210,2910,27 na požádání
K0734.100611CSLevý závitocel-10M610M62512,51111,58 na požádání
K0734.130811CSLevý závitocel-13M813M83016,5131411 na požádání
K0734.161011CSLevý závitocel-16M1016M1035201615,513 na požádání
K0734.161211CSLevý závitocel-16M1216M1235201615,513 na požádání
K0734.191411CSLevý závitocel-19M14x1,522M14x1,545282021,516 na požádání
K0734.191611CSLevý závitocel-19M1622M1645282021,516 na požádání
K0734.08052CSPravý závitnerezová ocel-8M58M52210,2910,27  na požádání
K0734.10062CSPravý závitnerezová ocel-10M610M62512,51111,58  na požádání
K0734.13082CSPravý závitnerezová ocel-13M813M83016,5131411  na požádání
K0734.16102CSPravý závitnerezová ocel-16M1016M1035201615,513  na požádání
K0734.16122CSPravý závitnerezová ocel-16M1216M1235201615,513  na požádání
K0734.080521CSLevý závitnerezová ocel-8M58M52210,2910,27 na požádání
K0734.100621CSLevý závitnerezová ocel-10M610M62512,51111,58 na požádání
K0734.130821CSLevý závitnerezová ocel-13M813M83016,5131411 na požádání
K0734.161021CSLevý závitnerezová ocel-16M1016M1035201615,513 na požádání
K0734.161221CSLevý závitnerezová ocel-16M1216M1235201615,513 na požádání
K0734.108052CSPravý závitnerezová ocels tesnením8M58M52210,2910,27 na požádání
K0734.110062CSPravý závitnerezová ocels tesnením10M610M62512,51111,58 na požádání
K0734.113082CSPravý závitnerezová ocels tesnením13M813M83016,5131411 na požádání
K0734.116102CSPravý závitnerezová ocels tesnením16M1016M1035201615,513 na požádání
K0734.116122CSPravý závitnerezová ocels tesnením16M1216M1235201615,513 na požádání
K0734.108051CSLevý závitnerezová ocels tesnením8M58M52210,2910,27na požádání
K0734.110061CSLevý závitnerezová ocels tesnením10M610M62512,51111,58na požádání
K0734.113081CSLevý závitnerezová ocels tesnením13M813M83016,5131411na požádání
K0734.116101CSLevý závitnerezová ocels tesnením16M1016M1035201615,513na požádání
K0734.116121CSLevý závitnerezová ocels tesnením16M1216M1235201615,513na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33