Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyoxymetylen (POM).Provedení: bílý nebo černý.Upozornění:Dobře navržený modulární systém skládající se z akrylového skla, plastových prvků a nerezové oceli.
Modulární, lehký a flexibilní.
Použití:Gastronomie / hotely / restaurace
kancelářské stoly / konferenční místnosti
pulty / komunikační oblasti
školy / knihovny
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1637 Základní moduly 378 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
D

HCADPřís.CenaObjednat
K1637.150036bílá5036197,08 CZK
K1637.150145bílá50145287,56 CZK
K1637.250036černá5036197,08 CZK
K1637.250145černá50145287,56 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33