Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172
K1022

Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Speciální cementační ocel.Provedení: Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.Upozornění:Při průměru D1 nad 15 mm je standardní odstupňování 0,5 mm.Odkaz na výkres:
Provedení A: Otvor na jednom konci zaoblený
Provedení B: Otvor na obou koncích zaoblený

1) Zaváděcí faseta nebo středicí výstupek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1022 Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 199 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB

Výkresy (celkový přehled)

Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172

Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 provedení A

více informací

Výkresy

Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 provedení A

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
D1

D2D3L1Provedení

L2RT1T2Filtr
od 0,4 do 0,8366krátké210,010,03
od 0,9 do 1,0366/9krátké/střední210,010,03
od 1,1 do 1,8476/9krátké/střední210,010,03
od 1,9 do 2,6586/9krátké/střední210,010,03
od 2,7 do 3,3698/12/16krátké/střední/dlouhé2,510,010,03
od 3,4 do 4,07108/12/16krátké/střední/dlouhé2,510,010,03
od 4,1 do 5,08118/12/16krátké/střední/dlouhé2,510,010,03
od 5,1 do 6,0101310/16/20krátké/střední/dlouhé31,50,020,03
od 6,1 do 8,0121510/16/20krátké/střední/dlouhé31,50,020,03
od 8,1 do 10,0151812/20/25krátké/střední/dlouhé320,020,03
od 10,1 do 12,0182212/20/25krátké/střední/dlouhé420,020,03
od 12,1 do 15,0222616/28/36krátké/střední/dlouhé420,020,03
od 15,5 do 18,0263016/28/36krátké/střední/dlouhé420,020,03
od 18,5 do 22,0303420/36/45krátké/střední/dlouhé530,020,03
od 22,5 do 26,0353920/36/45krátké/střední/dlouhé530,020,05
od 26,5 do 30,0424625/45/56krátké/střední/dlouhé530,020,05
od 30,5 do 35,0485225/45/56krátké/střední/dlouhé530,040,05
od 35,5 do 42,0555930/56/67krátké/střední/dlouhé53,50,040,05
od 42,5 do 48,0626630/56/67krátké/střední/dlouhé63,50,040,05

Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 provedení B

více informací

Výkresy

Vrtací pouzdra s nákružkem DIN 172 provedení B

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
D1

D2D3L1Provedení

L2RT1T2Filtr
od 0,4 do 0,8366krátké210,010,03
od 0,9 do 1,0366/9krátké/střední210,010,03
od 1,1 do 1,8476/9krátké/střední210,010,03
od 1,9 do 2,6586/9krátké/střední210,010,03
od 2,7 do 3,3698/12/16krátké/střední/dlouhé2,510,010,03
od 3,4 do 4,07108/12/16krátké/střední/dlouhé2,510,010,03
od 4,1 do 5,08118/12/16krátké/střední/dlouhé2,510,010,03
od 5,1 do 6,0101310/16/20krátké/střední/dlouhé31,50,020,03
od 6,1 do 8,0121510/16/20krátké/střední/dlouhé31,50,020,03
od 8,1 do 10,0151812/20/25krátké/střední/dlouhé320,020,03
od 10,1 do 12,0182212/20/25krátké/střední/dlouhé420,020,03
od 12,1 do 15,0222616/28/36krátké/střední/dlouhé420,020,03
od 15,5 do 18,0263016/28/36krátké/střední/dlouhé420,020,03
od 18,5 do 22,0303420/36/45krátké/střední/dlouhé530,020,03
od 22,5 do 26,0353920/36/45krátké/střední/dlouhé530,020,05
od 26,5 do 30,0424625/45/56krátké/střední/dlouhé530,020,05
od 30,5 do 35,0485225/45/56krátké/střední/dlouhé530,040,05
od 35,5 do 42,0555930/56/67krátké/střední/dlouhé53,50,040,05
od 42,5 do 48,0626630/56/67krátké/střední/dlouhé63,50,040,05

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33