Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0718.
Nerezová ocel 1.4305.
Hliník.
Provedení: Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9.
Nerez bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Upozornění:Upínací kroužky drážkované svírají hřídel s rovnoměrným rozdělením svěracích sil. To vede k rozměrově přesnému uložení a velmi vysokým přídržným silám, aniž by se hřídel poškodila.

Tolerance hřídele by měla být v h11.

Provedení B: Svěrací kroužek s cca 15% vyšší upínací silou než standard při stejné dotahovací síle svěracího šroubu. Otvor zůstane válcový, tím se hřídel přesně obepne. Nepatrná nevyváženost.
Pracovní teplota-40 °C až +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0611_B Svěrací kroužky proříznuté, provedení B 189 kB

Výkresy

Svěrací kroužky proříznuté, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníBC
(DIN 912)
D1D2RCADPřís.CenaObjednat
K0611.100401ocelB9M3x841620,7 na požádání
K0611.100501ocelB9M3x851620,7 na požádání
K0611.100601ocelB9M3x861620,7 na požádání
K0611.100801ocelB9M3x881822,4 na požádání
K0611.101001ocelB9M3x10102426 na požádání
K0611.101201ocelB11M4x12122831,8 na požádání
K0611.101501ocelB13M5x16153439,4 na požádání
K0611.101601ocelB13M5x16163439,4 na požádání
K0611.101801ocelB13M5x16183641,1 na požádání
K0611.102001ocelB15M6x18204046,4 na požádání
K0611.102201ocelB15M6x18224248,1 na požádání
K0611.102501ocelB15M6x18254550,8 na požádání
K0611.102801ocelB15M6x18284853,7 na požádání
K0611.103001ocelB15M6x18305458,6 na požádání
K0611.104001ocelB15M6x18406065 na požádání
K0611.105001ocelB19M8x25507887 na požádání
K0611.100402nerezová ocelB9M3x841620,7 na požádání
K0611.100502nerezová ocelB9M3x851620,7 na požádání
K0611.100602nerezová ocelB9M3x861620,7 na požádání
K0611.100802nerezová ocelB9M3x881822,4 na požádání
K0611.101002nerezová ocelB9M3x10102426 na požádání
K0611.101202nerezová ocelB11M4x12122831,8 na požádání
K0611.101502nerezová ocelB13M5x16153439,4 na požádání
K0611.101602nerezová ocelB13M5x16163439,4 na požádání
K0611.101802nerezová ocelB13M5x16183641,1 na požádání
K0611.102002nerezová ocelB15M6x18204046,4 na požádání
K0611.102202nerezová ocelB15M6x18224248,1 na požádání
K0611.102502nerezová ocelB15M6x18254550,8 na požádání
K0611.102802nerezová ocelB15M6x18284853,7 na požádání
K0611.103002nerezová ocelB15M6x18305458,6 na požádání
K0611.104002nerezová ocelB15M6x18406065 na požádání
K0611.105002nerezová ocelB19M8x25507887 na požádání
K0611.100403hliníkB9M3x841620,7 na požádání
K0611.100503hliníkB9M3x851620,7 na požádání
K0611.100603hliníkB9M3x861620,7 na požádání
K0611.100803hliníkB9M3x881822,4 na požádání
K0611.101003hliníkB9M3x10102426 na požádání
K0611.101203hliníkB11M4x12122831,8 na požádání
K0611.101503hliníkB13M5x16153439,4 na požádání
K0611.101603hliníkB13M5x16163439,4 na požádání
K0611.101803hliníkB13M5x16183641,1 na požádání
K0611.102003hliníkB15M6x18204046,4 na požádání
K0611.102203hliníkB15M6x18224248,1 na požádání
K0611.102503hliníkB15M6x18254550,8 na požádání
K0611.102803hliníkB15M6x18284853,7 na požádání
K0611.103003hliníkB15M6x18305458,6 na požádání
K0611.104003hliníkB15M6x18406065 na požádání
K0611.105003hliníkB19M8x25507887 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33