Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čepy, šrouby a kladivové matice z oceli.
Uchycovací čep a krytky z polyamidu, vyztuženo skelnými vlákny.
Provedení: Čepy, šrouby a kladivové matice pozinkované.
Uchycovací čep a krytky černé.
Upozornění:Sady spojek jsou vhodné pro pravoúhlé spojení dvou hliníkových profilů. Sady spojek umožňují libovolné umístění profilů. Vhodné pro vysoká namáhání a pro uchycení krouticích sil.

Nízká náročnost obrábění. Sada spojek vyžaduje pouze jednostranné obrábění vrtáním Ø17 mm.
Sada spojek K1038.0828 vyžaduje pouze jednostranné obrábění vrtáním Ø11 mm.+
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1038 Sady svorníkových spojek typ B 296 kB

Výkresy

Sady svorníkových spojek typ B
Sady svorníkových spojek typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
AA1A2L

CADPřís.CenaObjednat
K1038.0828B82818-- na požádání
K1038.1040B103723-40 na požádání
K1038.1045B104228-45 na požádání
K1038.1060B105743-60 na požádání
K1038.1080B1077634080 na požádání
K1038.1090B1087734590 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33