Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Sady stykových spojek automatické, typ I
K1041

Sady stykových spojek automatické, typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Sady spojek jsou vhodné pro spojení čelních stran dvou profilů stejné konstrukční řady.

Není nutné žádné obrábění profilů. Spojka se na čelní straně zašroubuje do profilové drážky (spojka s průchozím otvorem s levotočivým závitem, spojka s pravotočivým vnitřním závitem). Spojka má samořezný závit. Doporučuje se použití maziva.

Automatické sady spojek by se měly používat zásadně po párech proti sobě. U velkých profilů a zatížení je zapotřebí více párů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1041 Sady stykových spojek automatické, typ I 218 kB

Výkresy

Sady stykových spojek automatické, typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
D

LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1041.06I61060244 na požádání
K1041.08I81269275 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33