Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
K0405

Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závitové kolíky se zářezem byly koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky." Ty se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
K lepení se v praxi osvědčil produkt LOCTITE 638 a 648.
Technické údaje viz K0404.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0405 Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení 210 kB

Sady závitových kolíků se zářezem

více informací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Obsah (ks)
(lepidla LOCTITE 638 a 648 nejsou v dodávce obsažena)
CADPřís.CenaObjednat
K0405.01OcelM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10),
M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60 (x10),
M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6),
M10x20 (x10), M10x40 (x10), M10x60 (x6),
M12x40 (x6), M12x60 (x6)
 na požádání
K0405.02Nerezová ocelM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10),
M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60 (x10),
M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6),
M10x20 (x10), M10x40 (x10), M10x60 (x6),
M12x40 (x6), M12x60 (x6)
 na požádání

Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

více informací

Výkresy

Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BaleníPevnost v
oblasti zářezu
N/mm²
Moment
uvolnění
Nm
Teplotná odolnostCADPřís.CenaObjednat
K0655.6380010LOCTITE 638Lahvička 10 ml20-3535-60-55 °C až 150 °C na požádání
K0655.6480010LOCTITE 648Lahvička 10 ml16-3030-55-55 °C až 175 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33