Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Posuvný upínač pro čtyřhran
K1072

Posuvný upínač pro čtyřhran

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro, zinkový odlitek.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid).
Upínací kolíky a klín, nerezová ocel.
Listové pružiny, bronzové, fosfátované.
Provedení: Pouzdro, pochromované.
Otočný ovládací prvek, černý nebo oranžový, zesílený skleněnými kuličkami.
Upínací kolíky a klín, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pohybem otočného ovládacího knoflíku jsou upínací kolíky vestavěné ve spodním dílu posuvného upínače přitahovány pružinami a stlačovány směrem dolů. Oba upínací kolíky tlačí proti povrchu a svírají posuvný upínač.Příslušenství:Podložky K1073.
Měřítka, nerezová ocel K0759.
Princip funkce:Posuvné upínače lze použít ve 2 různých provozních režimech.

Provozní režim 1:
Posuvné upínače lze posunovat.
Pokud je posuvný upínač sešroubovaný s podkladovou deskou (K1073) nebo nástavbovým prvkem, lze jej posunout na upevněném čtyřhranu.

Provozní režim 2:
Posuvné upínače jsou pevné.
Pokud je posuvný upínač přišroubovaný přímo na desce (upevněný), lze posunovat čtyřhran.
Odkaz na výkres:
1) listová pružina
2) Čtecí linka pro měřítka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1072 Posuvný upínač pro čtyřhran 297 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB
 Technické informace 209 kB

Výkresy (celkový přehled)

Posuvný upínač pro čtyřhran

Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, černý

více informací

Výkresy

Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, černý

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaLDD1HH1H2H3H4H5PWSPřídržná síla
N
Teplotná odolnostCADPřís.CenaObjednat
K1072.12121černá40284,5362218,512-63212-500≤90 °C na požádání
K1072.16161černá40284,5402622,516-83216-500≤90 °C na požádání
K1072.2591černá50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C na požádání
K1072.25121černá50355,5402621,51216402516800≤90 °C na požádání
K1072.32121černá50355,5402621,51216403216800≤90 °C na požádání
K1072.32161černá50355,5443025,51618403216800≤90 °C na požádání

Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, oranžový

více informací

Výkresy

Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, oranžový

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaLDD1HH1H2H3H4H5PWSPřídržná síla
N
Teplotná odolnostCADPřís.CenaObjednat
K1072.12122oranžová40284,5362218,512-63212-500≤90 °C na požádání
K1072.16162oranžová40284,5402622,516-83216-500≤90 °C na požádání
K1072.2592oranžová50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C na požádání
K1072.25122oranžová50355,5402621,51216402516800≤90 °C na požádání
K1072.32122oranžová50355,5402621,51216403216800≤90 °C na požádání
K1072.32162oranžová50355,5443025,51618403216800≤90 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33