Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B
K1027

Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kámen do drážky se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Díky pružině je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1027 Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B 186 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB

Výkresy

Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
BD

HH1H2LNRCADPřís.CenaObjednat
K1027.0804B811,6M44,68,81167,93 na požádání
K1027.0805B811,6M54,68,81167,93 na požádání
K1027.0806B811,6M64,68,81167,93 na požádání
K1027.0808B811,6M84,68,81167,93 na požádání
K1027.1004B1014M45,210,21,5199,94 na požádání
K1027.1005B1014M55,210,21,5199,94 na požádání
K1027.1006B1014M65,210,21,5199,94 na požádání
K1027.1008B1014M85,210,21,5199,94 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33