Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913
K0707

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Nerez A 2-70, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0707 Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913 171 kB
 Technické informace s tzv. LONG-LOK závitovou pojistkou 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913

více informací

Výkresy

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DLD1SWCADPřís.CenaObjednat

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913

více informací

Výkresy

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN 913

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
základní
těleso
DLL1D1

SWCADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33